TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinklige Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse

Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

×
  • Retroreflektor für eine Achse
  • Rechtsseitiges Bild
  • VIS- und NIR-Varianten erhältlich

Die rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung (Breitband Antireflexbeschichtung) der Hypotenuse eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Retroreflektor für eine Achse benötigt wird. Diese Prismen werden mit Beschichtung für das sichtbare oder das nahe Infrarotspektrum geliefert und zeichnen sich durch enge Winkeltoleranzen aus. Die rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse sind auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.