Coherent® Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® Visible Laser Diode Modules

Coherent® Visible Laser Diode Modules Coherent® Micro VLM™ Laser Diode - Line Option Coherent® Micro VLM™ Laser Diode Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode +1
×
  • Robuste, hochwertige und kompakte Laserdioden
  • Hohe Sichtbarkeit bei den Wellenlängen 635 und 670 nm
  • Ein intelligent entwickeltes elektronisches Design für konsistente Strahleigenschaften

Die Coherent® Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl verfügen über ein kompaktes Gehäuse, welches dem Anwender hilft, platzsparend zu arbeiten, wenn eine kollimierte Lichtquelle benötigt wird. Das einfache Design dieser Laserdioden ermöglicht eine schnelle und effiziente Integration in eine Vielzahl von optischen Systemen. Ein ausgeklügeltes Elektronikdesign gewährleistet eine gleichbleibende Laserleistung und gleichmäßige Laserstrahlung. Die Coherent® Laserdiodenmodule mit fortschrittlicher optischer AlignLock™-Technologie bieten eine bemerkenswerte Ausrichtung des Strahlpunktes von <4,3 mrad. Damit sind diese Laserdioden eine gute Wahl für Präzisionsanwendungen. Die robusten, kompakten Laserdioden werden typischerweise in der industriellen Bildverarbeitung, in der Medizintechnik und vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Das für den Betrieb erforderliche Netzteil ist separat erhältlich.

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.