Laserschutzbrillen und Korbbrillen

  • CE-zertifizierter Laserstrahlschutz 
  • Versionen für ultraviolette, sichtbare und infrarote Laser
  • Erhältlich als Korb-, Standard- oder Komfortbrille
Im untenstehenden Tool sehen Sie eine Graphik mit den Blockungsbereichen aller Laserschutzbrillen, die von Edmund Optics angeboten werden. Wenn die Maus über eine Zeile bewegt wird, werden die vollständigen Spezifikationen des Blockungsbereichs angezeigt. Bei einem Klick auf einen Blockungsbereich, werden die passenden Sicherheitsprodukte angezeigt.
 
Klick auf Zeile filtert Produkte

Die Laserschutzbrillen und Korbbrillen zeichnen sich durch eine hohe optische Dichte im angegebenen Wellenlängenbereich aus, um vor Laserstrahlung zu schützen. Die haltbaren Gläser sind aus absorbierenden Farbstoffen für den Laserschutz gegossen, sodass versehentliche Kratzer keinen Einfluss auf ihre Leistung haben. Es sind Versionen für den Schutz vor ultravioletten, sichtbaren und infraroten Lasern verfügbar. Alle Laserschutzbrillen sind CE-zertifiziert und werden mit einem Hartschalenetui, einer Umhängeschnur und einem Mikrofasertuch geliefert.

Die Laserschutzbrillen sind in vier Typen verfügbar:

Korbbrille: Passen über reguläre Brillen und haben Lüftungslöcher, um ein Beschlagen zu vermeiden.

Standardbrille: Passen über reguläre Brillen und haben seitliche Fenster, um ein großes Blickfeld zu bieten.

Komfortbrille, verstellbare Bügellänge: Haben ein gebogenes Design mit verstellbarer Bügellänge und verstellbarem Winkel.

Komfortbrille, verstellbarer Steg: Haben ein gebogenes Design mit verstellbarem Steg und komfortablen Bügeln.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.

FAQs

  What are laser safety glasses?
Laser safety glasses are constructed from filters designed to minimize dangerous exposure to laser radiation. They cover users' eyes and block certain laser wavelengths following their optical density, which describes the level of light blocking. An explanation of optical density can be found in our Understanding Neutral Density Filters application note.
  How do you care for laser safety glasses?

Laser safety eyewear can be cleaned using water and neutral cleaning agents such as a mild, household glass cleaner. They should be dried gently with a soft cloth to prevent both scratches and water spots.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.