TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses 12mm FL Front, #14-361 12mm FL Back, #14-361 16mm FL Front, #14-362 +2
×
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensor, 12 Megapixel und 3,45 µm Pixelgröße
  • Integrierte Flüssiglinse für dynamischen Autofokus
  • Verstellbare Flüssiglinse (LT = „Liquid Tunable“) erhöht Auflösung, Fokusbereich und -geschwindigkeit
  • 12 mm bis 25 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie bieten ein hochauflösendes optisches Design mit f/2,8 und einer integrierten Flüssiglinse von Optotune für einen schnellen elektronischen Fokus. Die f/2,8-Blende mit hohem Lichtdurchsatz ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungsanwendungen geeignet. In Kombination mit einer geeigneten Kamera und Software ermöglicht die fokussierbare Flüssiglinse die für das Erreichen einer Autofokuslösung erforderliche aktive Fokussteuerung. Diese C-Mount-Objektive sind für 1,1" Sensoren optimiert und besitzen ein Filtergewinde für die Integration von Bildverarbeitungsfiltern, um bestimmte Anwendungsanforderungen zu erfüllen. TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie sind ideal für Anwendungen in der Bildverarbeitung und Fertigungsautomatisierung geeignet, bei denen eine Fokussierung auf verschiedene Entfernungen notwendig ist, z. B. bei Qualitätsinspektionssystemen, der schnellen Automatisierung und der Paketsortierung. Die TECHSPEC® Objektive der LT-Serie haben Gold beim Vision Systems Design Innovators Award 2021 gewonnen und den dritten Platz des von Lesern der Fachzeitschrift inspect gewählten inspect award 2021 belegt.

Bitte beachten Sie: Hirose-Kabel (zwei verschiedene Längen) und Linsentreiber sind für den Betrieb erforderlich und werden separat verkauft.

Technische Informationen

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.