Handliche UV-Stablampen

UV Pencil Lamp Field Packs

×
  • Leichte UV-Stablampen mit 9-V-Batterien
  • Austauschbare Lampen: 254 nm und 365 nm
  • Ideal für spektrale Kalibrierung bei Spektroskopie-Anwendungen

Die handlichen UV-Stablampen sind leicht und werden über Batterien betrieben. Sie können kurzwelliges und langwelliges UV-Licht erzeugen. Es werden zwei austauschbare Lampen mit 254 nm und 365 nm mitgeliefert. Die Lampen werden über eine 9-V-Alkalibatterie betrieben und inklusive der Batterie versendet. Die handlichen UV-Stablampen sind ideal für die spektrale Kalibrierung in chromatographischen, photometrischen und spektroskopischen Anwendungen geeignet.

Technische Informationen

UV PENCIL LAMP Field packs
Lighted Length (mm) Overall Length  (mm) Quartz Diameter (mm) Handle Diameter (mm)
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.