Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE
Neu
- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
- Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
- Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE
Neu
- 4,2x mehr Bandbreite als GigE
- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90°
Neu
- USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameras
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Neu
Top Seller
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Bis zu 24,6 Megapixel, 1,2“ Sensorformat
- Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameraserie mit Anschluss unter 90°
Allied Vision Manta PoE-Kameras
- Max. Sensorgröße bis 1,2”
- Bis zu 128 MB integrierter Speicher
- Power over Ethernet (PoE) für höhere Flexibilität
Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
- VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich
Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras
Top Seller
- Kompakt
- Hohe Bildrate
- AOI (partieller Scan möglich)
- Windows SDK und Linux SDK inklusive
Allied Vision Manta GigE-Kameras
Top Seller
- Idealer Ersatz für Analogkameras
- Bis zu 1" Sensor
- Bis zu 125 fps
- 32 MB integrierter Speicher
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
- Kleine Bauweise
- FireWire.b Schnittstelle
- Kostengünstig
- Bis zu 123 fps
Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras
- Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
- Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
- Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
- Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top Seller
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
- Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)