IDS Imaging Development Systems

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras IDS Imaging uEye Warp10 10GigE-Kameras Neu
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • Bis zu 12,3 MP Auflösung und Bildraten bis 98 Bilder/Sekunde
  • Kompatibel mit den Schnittstellen 1GigE, 2,5GigE und 5GigE
IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67 IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67
  • Entwickelt für raue Umgebungen
  • Robuste IP65/67-Gehäuse für Schutz vor Staub und Nässe
  • Kompatibel mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie
  • Zubehör und Beleuchtung mit Schutzgrad IP65/67 ebenfalls verfügbar
IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3
Top Seller
Neu
  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
  • Bis zu 5,3 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde
IDS USB 2.0 Kompaktkamerasystem mit Autofokus IDS USB 2.0 Kompaktkamerasystem mit Autofokus Ausverkauf
  • Integriertes Autofokus-Objektiv mit Fokussierung von 100 mm bis unendlich
  • Leichtes, ultrakompaktes Design
  • Besser als HD-Auflösung

IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus
  • Kompakte Platinenkameras mit M12 (S-Mount) und C/CS-Mount
  • Integrierte Flüssiglinsensteuerung
  • Softwarebasierte Autofokus-Funktionalität
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.