Firewire.b-Kabel mit Winkel nach links, 9-auf-9-Pins, 3 m Länge

#67-145

×
Produkt #67-145 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€134,00
Stk. 1+
€134,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory
Stecker:
9-to-9 Pin Left Angle
Länge (m):
3.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • FireWire-Kabel
  • FireWire.a und FireWire.b PCI-Karten

IEEE-1394 Kabel sind erhältlich mit 6-auf-6-Anschlüssen und 9-auf-6-Anschlüssen für verschiedene FireWire-Geräte. 1X Interlockkabel hat eine Feststellschraube am an die Kamera anzuschließendem Kabelende, um ein versehentliches Abrutschen zu verhindern. 2X Interlockkabel haben Feststellschrauben an beiden Enden.

Die PCI FireWire.a-Karte ist eine einfache Buskarte, die PCI FireWire.a-Dualkarte bietet duale FireWire-Kabel für eine verbesserte Leistung mit verschiedenen Kameras. Beide Karten sind für 32-Bit-Anschlüsse am Computer geeignet. PCI-X ist eine FireWire.b-Karte mit Einzelleitung für Computer mit 32- oder 64-Bit-PCI-X-Anschlüssen. PCI-E und PCI-E-dual sind FireWire.b-Karten mit Einzel- und Doppelleitungskartenadaptern für PCI-Express 32- und 64-Bit-Anschlüsse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.