Allied Vision Guppy Pro F-031, 1/4" CCD, Monochromkamera

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #68-563 3-4 Tage
×
- +
€714,00
Stk. 1+
€714,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Videoausgang:
FireWire.b
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Allied Vision
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
Bufferspeicher:
64MB
Kamera-Familie:
Guppy Pro
Modellnummer:
F-031
Sensortyp:
Sony ICX618
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/4"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
656 x 494
Pixelgröße, h x v (μm):
5.6 x 5.6
Sensorfläche, h x v (mm):
3.6 x 2.8
Bildrate (fps):
123.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
Via Software
Stecker:
FireWire, IEEE 1394b
Stromversorgung:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Energieverbrauch (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
70
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
IIDC Standard v1.31
Spannungsversorgung:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps

Die Allied Vision Guppy Pro Kameraserie bietet eine kostengünstige Lösung für die hochqualitative Bildverarbeitung. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen von Automatisierungsaufgaben in der Fertigung bis zur Mikroskopie. Die Kameras sind für Sensorformate von ¼" bis ½" erhältlich und bieten 64MB integrierten Speicher. FireWire Kabel, Treiber und SDK sind inklusive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.