Stingray F-033B ½" CCD monochrome Kamera

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #59-922 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€1.071,00
Stk. 1+
€1.071,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Videoausgang:
FireWire.b
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Allied Vision
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-157
Bufferspeicher:
128MB
Kamera-Familie:
Stingray
Modellnummer:
F-033B
Sensortyp:
Sony ICX414
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
656 x 492
Pixelgröße, h x v (μm):
9.9 x 9.9
Sensorfläche, h x v (mm):
6.4 x 4.8
Bildrate (fps):
84.00
Pixeltiefe:
8/14 bit
Belichtungszeit:
Programmable via IEEE-1394 bus
Stecker:
FireWire, IEEE 1394b
Stromversorgung:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Energieverbrauch (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 configurable inputs, 4 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
120
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
IIDC Standard v1.31
Spannungsversorgung:
Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
  • VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich

Die Allied Vision Stingray Kameraserie bietet Hochleistungskameras mit IEEE-1394-b Schnittstelle zum günstigen Preis. Die Verwendung von Sony CCD-Sensoren mit 14 Bit Ausgang und SmartFeatures (on-board) erlauben eine große Flexibilität für anspruchsvolle bildgebende Anwendungen. Jede Kamera ist hochempfindlich und sowohl in Farbe als auch in monochrom erhältlich. Kompatibel mit PC (inkl. WMD) oder Linux. Jede Kamera wird inkl. FireWire-Kabel geliefert. Treiber und SDK können von der Allied Vision Internetseite heruntergeladen werden. Optional sind ¼-20 Aufbauadapter #59-157, 12-Pin Trigger- / I/O-Kabel und Laptop FireWire-Karte erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.