Basler ace acA2040-25gm GigE Kamera, monochrom

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Produkt #87-104 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€2.229,00
Stk. 1+
€2.229,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE (PoE)
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Basler
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Kamera-Familie:
ace
Modellnummer:
acA2040-25gm
Sensortyp:
CMOSIS CMV4000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
4.20
Pixel (h x v):
2,048 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm):
11.26 x 11.26
Bildrate (fps):
25.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
Energieverbrauch (W):
2.6 (12VDC External Power Supply)
3.1 (PoE)
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
58.7
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision
Betriebssystem:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.