Netzteil 6-Pin Hirose HR10, 1,8 m Kabel, universell

#63-859

×
Produkt #63-859 Lagernd
×
- +
€100,00
Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory
Kabellänge (m):
1.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

Das universelle Netzteil besitzt ein 1,8 m langes Kabel mit einem 6-Pin Hirose-Stecker. Inkl. Steckdosen-Adapter für USA, Australien, Europa, UK und Korea.

  • Eingang: 100-240 V, 1 A max., 50-60 Hz
  • Ausgang: +12 V, 2 A
  • Ausgangsleistung: 24 W max.

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software

Unsere GigE-Kameras sind mit einer Vielzahl von Merkmalen ausgestattet, die eine einfache industrielle Bildverarbeitung ermöglichen. Mit der mit jeder Kamera mitgelieferten Software kann das AOI gewählt werden und die Verstärkung, die Belichtungszeit, der Weißabgleich, die Bildrate, die Triggerauslösung und die Verzögerung und Dauer des digitalen Ausgangs (Blitz) eingestellt werden. Aufnahmen können als JPEG, Bitmap oder im AVI-Format erfasst werden. Die Software ermöglicht eine Kantenverstärkung, Bildspiegelung und Binning, sowie eine Pixelkorrektur. Direct Show (WDM), ActiveX und TWAIN Treiber sowie eine SDK-Dokumentation sind inklusive.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil ist für den Betrieb erforderlich und wird separat verkauft. Die kompatiblen Netzteile und Stativadapter finden Sie in den Produktspezifikationen. GigE-Kabel (für Betrieb benötigt) und Datenerfassungskarten sind ebenfalls erhältlich. Treiber und Handbücher stehen zum Download bereit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.