¼-20 Adapter für EO GigE-Kameras

#63-934

×
Produkt #63-934 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€50,00
Stk. 1+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

  • Ultra-Compact Housing
  • Progressive Scan
  • Adjustable Frame Rate via Binning, Sub-sampling or AOI
  • Powerful Easy to Use Software Interface

The EO GigE cameras are equipped with a host of features to make machine vision easy. Included with each camera is a software interface that allows users to set a specified Area of interest (AOI), gain, exposure time, frame rate, trigger delay and even digital output (flash) delay and duration. Users can set the exposure, gain and white balance to a specified level or allow the camera to adjust these parameters automatically. The camera software allows capturing of still images in JPEG and Bitmap file format or video in AVI format. In addition, the software can perform edge enhancement, image mirroring and image binning, in the vertical and horizontal directions, as well as hot pixel correction. Direct Show (WDM), ActiveX and TWAIN drivers as well as SDK documentation are included.

Note: Power supply is required for operation and sold separately. For compatible power supply and tripod mount adapter see in each camera’s specification. GigE cables (required for operation) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software

Unsere GigE-Kameras sind mit einer Vielzahl von Merkmalen ausgestattet, die eine einfache industrielle Bildverarbeitung ermöglichen. Mit der mit jeder Kamera mitgelieferten Software kann das AOI gewählt werden und die Verstärkung, die Belichtungszeit, der Weißabgleich, die Bildrate, die Triggerauslösung und die Verzögerung und Dauer des digitalen Ausgangs (Blitz) eingestellt werden. Aufnahmen können als JPEG, Bitmap oder im AVI-Format erfasst werden. Die Software ermöglicht eine Kantenverstärkung, Bildspiegelung und Binning, sowie eine Pixelkorrektur. Direct Show (WDM), ActiveX und TWAIN Treiber sowie eine SDK-Dokumentation sind inklusive.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil ist für den Betrieb erforderlich und wird separat verkauft. Die kompatiblen Netzteile und Stativadapter finden Sie in den Produktspezifikationen. GigE-Kabel (für Betrieb benötigt) und Datenerfassungskarten sind ebenfalls erhältlich. Treiber und Handbücher stehen zum Download bereit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.