6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 1 m Kabel

Mehr Produkte von FLIR

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m , #88-064

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m	, #88-064
×
Produkt #88-064 Lagernd
×
- +
€37,50
Stk. 1+
€37,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Blackfly® GigE-Kameras mit Power over Ethernet sind eine leichtgewichtige, kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen es auf geringen Platzbedarf ankommt. Die Eigenschaften der FLIR Blackfly® GigE-Kameras machen sie ideal zur Integration in Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise der 16 MB Bildspeicher und die integrierten Bildverarbeitungsfunktionen. Zu diesen Kameras nach GigE-Vision-Standard gehören eine Bilderfassungssoftware und ein SDK, sie sind mit Windows- und Linux-Systemen kompatibel.

Bitte beachten Sie: Bei Verwendung eines PoE-Injektors werden zwei Gigabit-Ethernet-Kabel benötigt. Verwenden Sie den 5 mm Zwischenring (#03-618), um CS-Mount-Kameras in C-Mount umzuwandeln. Die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.