BFLY-PGE-12A2C-CS 1/3" Blackfly® PoE GigE Kamera, Farbe

Mehr Produkte von FLIR

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front) FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)
×
Produkt #89-534 Kontakt
×
- +
€355,00
Stk. 1+
€355,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE (PoE)
Typ:
Color Camera
Hersteller:
FLIR
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher:
16MB
Kamera-Familie:
Blackfly®
Modellnummer:
BFLY-PGE-12A2C-CS
Sensortyp:
ON Semi AR0134
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
1.20
Pixel (h x v):
1,280 x 960
Pixelgröße, h x v (μm):
3.75 x 3.75
Sensorfläche, h x v (mm):
4.8 x 3.6
Bildrate (fps):
52.00
Pixeltiefe:
8/12/16/24 bit
Belichtungszeit:
19μs - 1.226s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
Energieverbrauch (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
36
Mount:
CS-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
59.97
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Blackfly® GigE-Kameras mit Power over Ethernet sind eine leichtgewichtige, kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen es auf geringen Platzbedarf ankommt. Die Eigenschaften der FLIR Blackfly® GigE-Kameras machen sie ideal zur Integration in Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise der 16 MB Bildspeicher und die integrierten Bildverarbeitungsfunktionen. Zu diesen Kameras nach GigE-Vision-Standard gehören eine Bilderfassungssoftware und ein SDK, sie sind mit Windows- und Linux-Systemen kompatibel.

Bitte beachten Sie: Bei Verwendung eines PoE-Injektors werden zwei Gigabit-Ethernet-Kabel benötigt. Verwenden Sie den 5 mm Zwischenring (#03-618), um CS-Mount-Kameras in C-Mount umzuwandeln. Die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.