Cat5e-Kabel, verschraubbar, 5 m

Mehr Produkte von FLIR
Cat 5e GigE Cable with Locking Screws, 5m (#86-785)

Cat 5e GigE Cable with Locking Screws, 5m (#86-785)

Cat 5e GigE Cable with Locking Screws, 5m (#86-785)
×
Produkt #86-785 3-4 Tage
×
- +
€62,00
Stk. 1+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • PoE (Power over Ethernet)
  • Auflösung: VGA bis 20 Megapixel
  • Kompakte Größe
  • Umfangreiche API-Bibliothek und SDK inbegriffen

Die leichten FLIR Blackfly® S GigE-Kameras mit Power over Ethernet zeichnen sich durch eine Vielzahl integrierter Bildverarbeitungsfunktionen wie Binning, automatische Belichtungssteuerung und ein Tool zur Farbtransformation aus. Durch eine große Auswahl an CMOS-Sensoren bieten diese Kameras Auflösungen von bis zu 20 Megapixeln und Bildraten bis 291 Bildern pro Sekunde. Diese PoE-Kameras verfügen über einen Bildpuffer von 240 MB und einen nichtflüchtigen Flash-Speicher von 6 MB. Im Lieferumfang der FLIR Blackfly® S GigE-Kameras ist eine SDK-Software (Windows und Linux) sowie eine umfangreiche API-Bibliothek enthalten, um die Entwicklung marktreifer Bildverarbeitungsanwendungen zu beschleunigen. Dieses Kameras entsprechen den Spezifikationen von GigE Vision v1.2 und sind kompatibel mit der GigE-Vision-Software anderer Hersteller.

Hinweis: Das für den Betrieb erforderliche GigE-Kabel ist separat erhältlich. Software zum Download verfügbar. Blackfly® GigE-Kameras mit PoE sind ebenfalls verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.