Grob/fein, 50mm Durchmesser Loch, mit Rotation, Zahnstange

#59-321

×
Produkt #59-321 3-4 Tage
×
- +
€532,00
Stk. 1+
€532,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L
Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y
Typ:
Rack and Pinion Mount
Gewicht (lbs):
1.31
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine
Belastbarkeit (kg):
2.00
Hinweis:
50 mm Diameter Thru-Hole
Art der Bewegung:
Linear (Y), Rotation
Type of Adjustment:
Coarse/Fine Movement
Optical Centerline from Post (mm):
100.00
Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit ¼-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.