Basler ace acA2000-165um USB 3.0 Kamera, monochrom

×
Produkt #89-987 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€1.459,00
Stk. 1+
€1.459,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 3.0
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Basler
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Bufferspeicher:
Not Specified
Kamera-Familie:
ace
Modellnummer:
acA2000-165um
Sensortyp:
CMOSIS CMV2000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
2.20
Pixel (h x v):
2,048 x 1,088
Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm):
11.26 x 5.98
Bildrate (fps):
165.00
Pixeltiefe:
10/12 bit
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
3.2
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Größe (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
80
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
56.5
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0
Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel

Die Basler ace USB-3.0-Kameras eignen sich ideal für Anwender, die von Analogkameras auf Digitalkameras umsteigen wollen, oder für Nutzer von FireWire- oder USB-2.0-Schnittstellen, die eine höhere Datentransferrate benötigen. Die Basler ace USB-3.0-Kameras sind voll mit USB3 Vision kompatibel und können dank der Abmessungen von nur 29 x 29 mm problemlos anstelle der meisten analogen FireWire- oder USB-2.0-Kameras eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Robustheit bei anspruchsvollen Anwendungen, beispielsweise beim Einsatz in der Industrieproduktion, besitzen diese USB-3.0 -Kameras außerdem USB-3.0-Anschlüsse mit Schraubsicherung. Alle Kameras werden mit Basler Pylon SDK-Software und Treibern ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: Objektiv der UC-Serie (#33-300) ist nicht inklusive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.