Pixelink PL-D775MU-BL, 1/2,5", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
Produkt #89-388 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€995,00
Stk. 1+
€995,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 3.0
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Pixelink
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
Bufferspeicher:
Not Specified
Kamera-Familie:
PL-D
Modellnummer:
PL-D775MU-BL
Sensortyp:
ON Semi MT9P031
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/2.5"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (μm):
2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm):
5.7 x 4.28
Bildrate (fps):
15.00
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
107μs - 2s
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
Not Specified
GPIOs:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Gewicht (g):
35.8
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Board Level
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
Dynamikbereich (dB):
60
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85
GPIO-Steckertyp:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0
Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Auflösungen bis 20 Megapixel
  • Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1"
  • Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich

Pixelink® Kameras mit USB 3.0 sind hochauflösende Hochgeschwindigkeitskameras für Anwendungen von der Biometrie bis zur Betriebsüberwachung. Pixelink® Kameras mit USB 3.0 besitzen Auflösungen bis 20 Megapixel, Bildfrequenzen bis 170 fps, dank USB 3.0 einen hohen Datendurchsatz und können über den USB-Anschluss auch mit Strom versorgt werden. Die rechtwinkligen Gehäusekonfigurationen besitzen außerdem einen GPIO-Anschluss zur Triggerauslösung und erleichtern so die Systemintegration. Die Kameras mit USB 3.0 sind zudem mit Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1" erhältlich und eignen sich ideal für die Prüfung von Schweißnähten, Platinen und Flachbildschirmen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.