USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports

Mehr Produkte von FLIR

USB 3.1 PCIe 2.0x1 2 Port Interface Card, #86-769

USB 3.1 PCIe 2.0x1 2 Port Interface Card, #86-769
×
Produkt #86-769 3-4 Tage
×
- +
€53,50
Stk. 1+
€53,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompaktes Gehäuse 29 x 29 x 30 mm
  • Bildraten von bis zu 150 fps
  • Bilderfassungssoftware und ein ¼-20-Stativadapter gehören zum Lieferumfang
  • GigE-Modelle ebenfalls erhältlich

Die FLIR Flea®3 USB-3.0-Kameras eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine kompakte, preisgünstige Hochgeschwindigkeitskamera gefragt ist. Die FLIR Flea®3 Kameras mit USB-3.0-Anschluss erreichen Bildraten von bis zu 150 fps bei einer Auflösung von 1,3 MP. Durch die USB-3.0-Schnittstelle ergeben sich Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps. Zur einfachen Integration steht eine Bilderfassungssoftware zum Download bereit.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (#86-770) erforderlich. die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.