GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom

Mehr Produkte von FLIR

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front) FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)
×
Produkt #33-534 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€1.157,00
Stk. 1+
€1.157,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 3.0
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
FLIR
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Bufferspeicher:
128MB
Kamera-Familie:
Grasshopper®3
Modellnummer:
GS3-U3-32S4M-C
Sensortyp:
Sony IMX252
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
3.20
Pixel (h x v):
2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
7.07 x 5.3
Bildrate (fps):
121.00
Pixeltiefe:
8/12/16 bit
Belichtungszeit:
5μs - 32s
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
Energieverbrauch (W):
4.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
65.31 (Mode 0) / 71.34 (Mode 7)
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0
Übertragungsgeschwindigkeit (Gbit/Sek.):
5.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit hochauflösenden, hochempfindlichen Sensoren
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Mit Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Grasshopper®3 Hochleistungskameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind 14 Bit Bildverarbeitungskameras zur Erfassung von Objekten mit hoher Geschwindigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in der Maschinenbildverarbeitung einschließlich Messtechnik, Prüfung oder Inspektion. FLIR Grasshopper®3 USB-3.0-Hochleistungskameras besitzen einen 128 MB Bildpuffer sowie einen 2 MB Flashspeicher. Die Kameras erlauben eine Bildverarbeitung direkt auf der Platine mit Funktionen wie Farbinterpolation, Gamma und Suchtabellen, die inklusive Bilderfassungssoftware und das SDK erweitern die Funktionalität zusätzlich. Kameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind ideale Alternativen zu Camera-Link®-Systemen.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Ein optionales Netzteil (#86-784) ist ebenfalls erhältlich. die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.