FLIR Grasshopper®3 Hochleistungskameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind 14 Bit Bildverarbeitungskameras zur Erfassung von Objekten mit hoher Geschwindigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in der Maschinenbildverarbeitung einschließlich Messtechnik, Prüfung oder Inspektion. FLIR Grasshopper®3 USB-3.0-Hochleistungskameras besitzen einen 128 MB Bildpuffer sowie einen 2 MB Flashspeicher. Die Kameras erlauben eine Bildverarbeitung direkt auf der Platine mit Funktionen wie Farbinterpolation, Gamma und Suchtabellen, die inklusive Bilderfassungssoftware und das SDK erweitern die Funktionalität zusätzlich. Kameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind ideale Alternativen zu Camera-Link®-Systemen.
Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Ein optionales Netzteil (#86-784) ist ebenfalls erhältlich. die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.