IDS USB 2.0 Kompaktkamerasystem mit Autofokus
Ausverkauf
- Integriertes Autofokus-Objektiv mit Fokussierung von 100 mm bis unendlich
- Leichtes, ultrakompaktes Design
- Besser als HD-Auflösung
Zubehör für Bildgebungssysteme
- Schwenkarm zur Erhöhung der Flexibilität
- 90°-Winkelhalterungen zur Verbindung horizontaler mit vertikalen Stangen
- Höhere Vielseitigkeit durch die ringförmigen Halterungen
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Halterungen mit Zahnstangen zur Fokussierung sowie Edelstahlstangen sind ebenfalls erhältlich
EO GigE-Kameras
- Sehr kompaktes Gehäuse
- Progressive Scan
- Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
- Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software
IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1
- Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
- Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
- Konform mit GenICam und USB3 Vision
Stative
- Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
- Montageadapter werden separat angeboten
- Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar
Montageadapter für Stative
- Standardversion und verstellbare Version erhältlich
- ¼-20-Befestigung
- Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top Seller
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
- Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
NIR-CCD-Kamera für 1500 - 1600 nm mit USB 2.0
Top Seller
- Phosphorbeschichtetes CCD-Array
- Peaks bei 1512 nm und 1540 nm
- Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
- Kleine Bauweise
- FireWire.b Schnittstelle
- Kostengünstig
- Bis zu 123 fps