Hochauflösende P-Iris-Objektive
- Hochauflösende Objektive für Bildverarbeitung mit 5 Megapixeln
- Beste Wiederholbarkeit durch Schrittmotorsteuerung nach P-Iris-Standard
- Mehrere Brennweiten erhältlich, volle Abdeckung von 2/3" Sensoren
Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände
- S-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Platinenkameraobjektive mit großem Bildfeld
- 1,68 mm bis 50 mm Brennweite
VZM™ Zoomobjektive
- Für 2/3" oder kleinere Sensoren
- Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
- Analog- und Digital-Bildverarbeitungssystemen erhältlich
VZM™ Objektiv mit dynamischem Fokus
- Elektronisch justierbarer Arbeitsabstand durch integrierte Flüssiglinse
- Erlaubt Anpassung der Vergrößerung ohne Änderung des Arbeitsabstandes
- Überwindet Einschränkungen durch mangelnde Schärfentiefe