Zylinder und Zubehör für Dosiereinheiten
- Leere Zylinder sind in transparenter, oranger und opaker Ausführung erhältlich
- Spitzen aus Plastik oder Edelstahl erhältlich
- Dosiereinheiten und vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland ebenfalls erhältlich
Handliche UV-Stablampen
Ausverkauf
- Leichte UV-Stablampen mit 9-V-Batterien
- Austauschbare Lampen: 254 nm und 365 nm
- Ideal für spektrale Kalibrierung bei Spektroskopie-Anwendungen