Quantenkaskadenlaser-Systeme
Ausverkauf
- Auf CO2, N2O und NO abgestimmte Quantenkaskadenlaser-Systeme
- Laser, Stromversorgung, Detektor und Steuerelektronik inklusive
- Ideal für Absorptionsspektroskopie und Spurengas-Detektion
Z-Laser fokussierbare grüne Diodenmodule
- Abdichtung gegen Umwelteinflüsse nach Schutzart IP67, einfache Montage durch Gewinde
- Elektrisch isoliertes Gehäuse
- Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
- 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz
Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren
Neu
- Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
- Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
- Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel sind ebenfalls verfügbar
Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scanköpfe
Ausverkauf
- Zweiachsiger Scanbereich von ±20°
- Spiegel mit 7 mm Größe und Protected Silber Beschichtung
- Gesteuert von intuitiver ScanMaster Designer Software
Zweiachsiger galvanometerbasierter optischer Scanner
Ausverkauf
- Hochentwickeltes Design zur optischen Positionierung
- Bewegliche, magnetische Antriebstechnologie
- Kompakte Größe zur einfachen Integration
Fasergekoppelte Lasersysteme
Ausverkauf
- Leistungsübertragung durch Faser mit hoher Leuchtdichte
- Sichtbare und infrarote Wellenlängen
- Freistehendes System