Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht
Ausverkauf
- Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
- Polarisationseffizienz über 99%
- Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung
Bandpassinterferenzfilter
Ausverkauf
- Viele verschiedene Zentralwellenlängen erhältlich
- Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
- Filter mit und ohne Fassung erhältlich
Doppelkonvexe Einlinser (DCX-Einlinser) 1 – 14,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- λ/20 Oberflächenebenheit
- Unbeschichtet oder mit einer Auswahl an Nd:YAG Laser-Beschichtungsoptionen verfügbar
- Komplettes Datenpaket inkl. Interferogramm und Messergebnissen für geometrische Toleranzen im Lieferumfang enthalten
Achromatische Linsen 1 - 24,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Commercial Grade N-BK7 Windows
Ausverkauf
- Feature Standard Designs and Specifications
- Commercial Grade Float Glass and Fused Silica Windows Also Available
- For More Options, View Precision Quality Optical Windows
Commercial Grade Elliptical Beamsplitters
Ausverkauf
- Feature Standard Designs and Specifications
- Commercial Grade Elliptical Mirrors Also Available
- For More Options, View Precision Quality Elliptical Plate Beamsplitters
Plankonvexe Linsen (PCX-Linsen) 1 – 24,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Doppelkonvexe Einlinser (DCX-Einlinser) 15 – 19,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Doppelkonvexe Einlinser (DCX-Einlinser) 20 – 29,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Commercial Grade Wedge Prisms
Ausverkauf
- Feature Standard Designs and Specifications
- Ideal for Beam Steering
- For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms
Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters
Ausverkauf
- Feature Standard Designs and Specifications
- Constant Density Values Across the Surface
- For More Options, View Precision Quality Reflective Neutral Density Filters
Achromatische Linsen 25 mm und größer in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Experimental Grade Bandpass Interference Filters
Ausverkauf
- Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
Plankonvexe Linsen (PCX-Linsen) 25 mm und größer in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Experimental Grade Windows
Ausverkauf
- Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- Commercial Grade Float Glass, N-BK7, or Fused Silica Windows Also Available
Doppelkonvexe Einlinser (DCX-Einlinser) 30 – 34,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Hart beschichtete Filter zur Rauschunterdrückung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Schmale Bandbreiten für Gas- und Festkörperlaser
- Breite Bandbreite für Diodenlaser
- Hohe Transmission, starke Blockung
Doppelkonvexe Einlinser (DCX-Einlinser) 40 – 49,9 mm in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Doppelkonvexe Einlinser (DCX-Einlinser) 50 mm und größer in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
MgF2-beschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität
Ausverkauf
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch unbeschichtet lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität
UV Langpassfilter
Ausverkauf
- Ideal für Anwendungen im UV-Bereich geeignet
- Optimal für die Verwendung mit Langpass- und Bandpassfiltern
- Verschiedene Abmessungen verfügbar
Unbeschichtete, doppelkonvexe (DCX) Linsen in Standardqualität
Ausverkauf
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch mit MgF2-Beschichtung lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Doppelkonvexe (DCX) Linsen in Präzisionsqualität
Unbeschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität
Ausverkauf
- Standardisierte Größen und Spezifikationen
- Auch mit MgF2-Beschichtung lieferbar
- Weitere Optionen finden Sie unter Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität
Negative Achromate in Standardqualität
Ausverkauf
- Correct for Color and On-Axis Aberrations
- MgF2 Coated for Low Reflection
- Ideal for use as Barlow Lenses
Konvexe und einseitig konvexe Stablinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Einfacher Aufbau und Handhabung
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
- Zwei verschiedene Versionen
Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Negative Meniskuslinsen in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Plankonkave Linsen (PCV-Linsen) in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Positive Meniskuslinsen in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Rechtecklinsen in Versuchsqualität
Ausverkauf
- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik
Meniskuslinsen aus Germanium
Ausverkauf
- Hoher Brechungsindex
- Minimale chromatische Aberration aufgrund der niedrigen Dispersion.
- Lieferbar als plankonvexe (PCX-) Linse oder Meniskuslinse
Großer Ausverkauf Optiken
Ausverkauf
- Bis zu 80 % Rabatt
- Verfügbarkeit begrenzt
- Endgültiger Ausverkauf, kein Umtausch
N-K5-Linsen
Ausverkauf
- Substrat aus N-K5
- Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
- PCX- und DCX-Optionen verfügbar
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium
Ausverkauf
- Geringe Dispersion und Dichte
- Transmission zwischen 1,2 und 7 μm
Plankonvexe Linsen (PCX) mit Telekom-NIR-Beschichtung
Ausverkauf
- Positive Brennweite
- Mikro-PCX-Linsen zur Lichtsammlung und -fokussierung
- Verschiedene Beschichtungsoptionen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2 und NIR I
Ultra-entspiegelte λ/10 Fenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- < 0,1% Reflexion bei Laserlinienbeschichtungen
- Versionen für Nd:YAG- und Yb:YAG-Wellenlängen
- Reduzieren typische Verluste im Lasersystem um 3% (verglichen mit einem auf 0,25% spezifizierten System mit 10 transmissiven Optiken)
- Höhere Transmission reduziert Rückreflexionen, Geisterbilder und Streulicht
Klare optische Kunststofffenster
- Leichte Alternative zu Glasfenstern
- Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
- Bessere Transmission als vergleichbare transparente Kunststoffe
Filteradapterringe
- Kann zur Befestigung von Filtern oder Zubehör an Objektiven verwendet werden
- Versionen zur Adaptierung auf größere und kleinere Gewinde verfügbar
- Verwenden Sie einen Step-Up Adapterring, wenn das Filtergewinde des Objektivs kleiner ist als der Filter den Sie anbringen möchten
Lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
- Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
- Kundenspezifische Größen verfügbar
- Versionen für hohe Temperaturen sind ebenfalls verfügbar
Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics
Neu
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Strahlablenkung um 90°
- Ideal für kollimierte Lichtquellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
- 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
- Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
- Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
Hoya Langpassfilter aus Farbglas
- UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
- VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
- Auch ungefasst erhältlich
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas
- 16 SCHOTT Standardglastypen
- Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
- Bandpassbereiche im UV-, IR- oder sichtbaren Spektrum
Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter
Neu
Top Seller
- Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
- Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
- Polarisationseffizienz 95%
- Auch erhältlich ohne Fassung
Kurzpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
PCX-Linsen mit Beschichtung für Laserlinien mit 980 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Rechtwinklige Prismen für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
- Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
- Strahlablenkung um 90°
- Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Langpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Transmissions- / Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 2
Optische Multimodenfasern mit Stecker
- Versionen für UV/VIS und VIS/NIR verfügbar
- FC-Stecker kompatibel mit Raumfiltern
- FC-Stecker kompatibel mit Halterungen zur Faserpositionierung
- FC- oder SMA-Stecker
Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 45° Einfallswinkel
- Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
- Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen
Präzise UV-Saphirfenster
Ausverkauf
- Oberflächenebenheit von λ/4 ist ideal für Bildverarbeitung
- Verbesserte Oberflächenqualität zur Minimierung der Streuung in UV-Anwendungen
- Sehr gute Transmission von 0,2 - 5,5 µm
- TECHSPEC® Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar
Präzise sphärische Spiegel - λ/8
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Mehrere Größen erhältlich
- Präzise sphärische Spiegel - λ/4 ebenfalls erhältlich
Keilprismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
- Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
- Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung
Raman-Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
- Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
- Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte
Gefasste UV-Filter aus Glas
- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
- Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
Kunststoffasphären
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Linsendaten erhältlich
- 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
- Hohe numerische Apertur
Gefasste Farbfilter
- Verbessern den Kontrast
- Isolieren Spektralregionen / Farben
- Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
- Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter
Brewsterfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Geringerer Verlust von p-polarisiertem Licht
- Rundes Profil bei Ausrichtung im Brewsterwinkel (55,57°)
- Ideal für den Einsatz in Laserresonatoren
SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen
- Hohe Absorption im NIR-Bereich
- Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
- Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären
- Keine sphärischen Aberrationen
- Verschiedene Beschichtungen erhältlich
- Große Auswahl an numerischen Aperturen
UV-Bandpassfilter
Ausverkauf
- Zentralwellenlängen von 193 nm
- Bandpassbeschichtung auf erster Oberfläche mit Schutzschicht
- UV-Quarzglassubstrat
Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter
- Flache Kurven von 400-700 nm
- Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
- Licht-/Belichtungskontrolle bei der Bildgebung
ITO beschichtete Kunststofffenster mit EMI Abschirmung
- >84% Transmission des sichtbaren Lichtes
- Reflektiert Infrarotlicht, lässt sichtbares Licht durch
- Abschirmungseffektivität 49dB
LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich
- Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
- Verschiedene Beschichtungen
- Gefasst oder ungefasst
Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter (193 - 399 nm)
- Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
- Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
- Zentralwellenlängen von 193-399 nm, 400-699 nm und 700-1650 nm lieferbar
LightPath® Asphären zur Kollimation blauer Laser
- Optimiert für Laserdioden mit 405 nm und 488 nm
- Ideal für biomedizinische Geräte und Datenspeicherung
- Beugungsbegrenzte gepresste asphärische Linsen
LightPath® Gepresste asphärische Linsen für laserbasierte Tools
- Kompakte, gepresste asphärische Linse
- Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Tripletts
- Ideal für Laser und Messsysteme
Quarz-Verzögerungsplatten
- Verzögerungsplatten nullter Ordnung und höherer Ordnung
- Verzögerung λ/4 und λ/2
- Gefasst in Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Polymer ebenfalls erhältlich
Kunststoffhybridasphären
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Farbkorrigierte Kunststoffasphären
- Beugende Oberfläche minimiert chromatische Aberration
- Kostengünstig, gepresst
Farbglas-Diffusoren
Ausverkauf
- Farbglasfilter-Substrate
- Sandgestrahlte Oberfläche mit Körnung 120
- Versionen in rot, blau oder grün
Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) von ISP Optics
Ausverkauf
- Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
- Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
- Geringer Brechungsindex
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
Neu
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
- Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung
- Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
- Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
- Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm
LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®
- Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
- Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
- Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
- Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm
Quarzkristall-Polarisationsdreher
- Dreht die Polarisation in einem festen Winkel, unabhängig vom Einfallswinkel des polarisierten Lichts
- Bequemer Ersatz von λ/2-Verzögerungsplatten für schmalbandige Laser
- Antireflexionsbeschichtungen für 1.064 nm, 532 nm und 355 nm mit Drehwinkeln von 45° oder 90°
Fresnelsche Rhomboidverzögerer
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
- Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
- Verzögerung um λ/4 und λ/2
Bandpassfilter für Laserlinien mit OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Entwickelt für Laseranwendungen
- Über 90% Transmission bei der Designwellenlänge
- Hart beschichteter Filter
Dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
- Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
- Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
Elliptische Strahlteilerplatten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Rundes Profil bei Einsatz unter 45°
- Versionen für VIS und NIR erhältlich
- Ideal für die diffuse axiale und In-Line-Beleuchtung
Hochreflektierende Breitband-Spiegel
Ausverkauf
- >99,8% Reflexion über breite Wellenlängenbereiche im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
- Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
- Oberflächenebenheit λ/10
Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
Neu
Ausverkauf
- Mehr als 99% Reflexion
- Beschichtungen verfügbar von 360 bis 3300 nm
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD)
- Ebenfalls erhältlich sind TECHSPEC® hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
Gefasste IR-Filter
- UV/IR-Sperrfilter oder Filter, die nur IR transmittieren
- Transmittieren nur sichtbares Licht oder nur IR
- IR-Sperrfilter können ideal als Wärmeabsorptionsfilter eingesetzt werden
Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Farbkorrigiert für 3–5 μm
- Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
- Komplette Linsendaten erhältlich
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken
- Einfach zu integrieren
- Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
- Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
Gefasste plankonvexe Linsen (PCX) mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Vormontierte PCX-Linsen in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfachen die Integration in optische Systeme
- AR-Beschichtung mit <1,75% Reflexion pro Oberfläche für 400 - 700 nm
- Auch ungefasst erhältlich
Gefasste Achromate mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Vormontiert in gekennzeichneten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 m
- Auch ungefasst erhältlich
Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics
Ausverkauf
- Spiegelsubstrate aus Pyrex®
- Gold mit Schutzschicht
- Ideal für Anwendungen im LWIR-Bereich
Zugeschnittene präzise Asphären
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Quadratische oder rechteckige Linsen mit 5 x 5 mm bis 12,5 x 25 mm Größe
- Kleiner asphärischer Formfehler
- Ideal für die Integration in Lasersysteme mit beschränktem Platz
Zylinderlinsenarrays
- Arrays aus herkömmlichen Zylinderlinsen
- Können als hocheffiziente Diffusoren eingesetzt werden
- Zylindrische Achse des Linsenarrays ist parallel zu der ersten angegebenen Außenabmessung
Transmissionsfreie Schwarz-Spiegel
Ausverkauf
- Technisch verändertes, hochabsorbierendes Quarzglassubstrat
- Optische Dichte >7 im sichtbaren Spektrum
- >98% Reflexion des sichtbaren Lichts ohne Resttransmission
- Zerstörschwelle >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
- Geeignet für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel
Kugellinsen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
- Ideale Rohlinge für Asphären
- Verschiedene Größen erhältlich
- Halbkugellinsen aus N-BK7 sind ebenfalls erhältlich
Zirkulare Polarisationsfilter (CP42HE und CP42HER)
- Mehr als 42% Transmission
- Erhältlich mit Folien- oder Kunststoffsubstrat
- Varianten mit linkshändiger und rechtshändiger zirkularer Polarisation erhältlich
Lineare Polarisationsfilme für hohe Temperaturen (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Hohe Temperaturresistenz verglichen mit üblichen Polarisationsfilmen
- Auslöschungsverhältnis von 5000:1
- Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
- Kundenspezifische Größen verfügbar
Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics
Neu
- Transmission von 1,2 bis 7 µm
- Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen
Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hoher Kontrast, reflektierend
- Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
- Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
Holographische Flat-Top-Diffusoren
Neu
Ausverkauf
- Formen einfallendes Licht zu einem homogenisierten Flat-Top-Profil
- Rechteckiger Ausgangsstrahl
- Gefasst in 25 oder 50 mm Ringen
Holographische Diffusoren
- Transmissionseffizienz >85%
- Elliptische und runde Strahlform
- Ideal geeignet für Anwendungen im sichtbaren Bereich und nahen IR-Bereich
- Holographische Diffusoren aus Quarzglas ebenfalls verfügbar
Corning® Varioptic® Fokussierbare Flüssiglinsen
- Variable Brennweite je nach anliegender Spannung
- Ideal für Autofokusanwendungen in der Bildverarbeitung
- Geringerer Stromverbrauch als bei konventionellen Autofokusobjektiven
- Entwickler-Kits und Linsen mit Thermistor verfügbar
Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
Neu
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
- Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
- 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
- Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
- 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
- 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
- Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
SCHOTT Matte Filterplatten aus Farbglas
Neu
- Unpolierte Platten aus Farbglas
- Große Rohmaterialgrößen bis 165 x 165 mm
- Verfügbar aus allen Farbglastypen von SCHOTT
- Poliertes SCHOTT Farbfilterglas ist ebenfalls verfügbar
Saphirfenster von ISP Optics
Neu
- Hohe Korrosionsresistenz und thermische Stabilität
- Längere Haltbarkeit als andere Glasfenster
- Transmission von 0,33 bis 5,5 µm
Rochon Polarisationsfilter
- Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
- S-polarisiertes Licht passiert den Filter ohne Ablenkung
- P-polarisiertes Licht wird abgelenkt
- Wollaston Polarisationsfilter sind ebenfalls verfügbar
PCX-Zylinderlinsen aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Exzellente UV-Transmission
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Präzises Design