Optische Beschichtungen


  • Mehr als 900 Beschichtungen von 120 nm bis 20 µm

  • Für den UV-, sichtbaren, NIR-, SWIR-, MWIR und LWIR-Spektralbereich

  • Ein- und mehrlagige Antireflexbeschichtungen, Filter, Polarisationsfilter, Metallbeschichtungen und dielektrische Ausführungen

  • Hunderte Varianten von Standard- und kundenspezifischen Beschichtungen

Übersicht

Optische Beschichtungen sind ein kritischer Teil optischer Komponenten oder Baugruppen.  Vom exakten Design und einer exakten Fertigung optischer Beschichtungen kann es abhängen, ob eine Komponente in der Praxis eingesetzt werden kann oder so lange hält wie geplant.  Edmund Optics® verfügt über umfangreiche Beschichtungsmöglichkeiten und Erfahrung in der Herstellung von Beschichtungen für moderne Diagnosegeräte, Bildverarbeitungsbaugruppen für raue Umgebungen sowie Anwendungen für das ultraviolette Spektrum (UV), das sichtbare Licht (VIS) sowie das Infrarot-Spektrum (IR).  Alle Optiken werden gründlich gereinigt, beschichtet, in einer Reinraumumgebung geprüft sowie den vom Kunden gewünschten Umwelteinflüssen, Wärmebelastungen oder Haltbarkeitsprüfungen unterzogen.  Nehmen Sie wegen weiterer Informationen über optische Beschichtungsoptionen bitte Kontakt mit uns auf.

Fertigungsmöglichkeiten

Edmund Optics® fertigt Dutzende Standard-Antireflexions- und Metallspiegelbeschichtungen und eine noch breitere Palette kundenspezifischer optischer Beschichtungen in eigenen Beschichtungsanlagen. Wenn unsere Standard-Beschichtungsoptionen für Ihre Anwendungen nicht ausreichen, entwickeln wir mit Ihnen auch gerne eine kundenspezifische Beschichtung.

  • Filter – Fluoreszenzfilter, dichroitische Filter, Bandpassfilter schmalbandig, Multi-Bandpassfilter, Notch-Filter, Kantenfilter (Kurz- & Langpass)
  • Anti-Reflex – Einlagig, mehrlagig (Breitband), Laserlinien
  • Strahlteiler – Polarisierend, nicht-polarisierend
  • Hohe Laserzerstörschwelle – Anti-Reflexionsbeschichtungen und Spiegelbeschichtungen
  • Ultrakurzpulsbeschichtungen mit kontrollierter Gruppenverzögerungsdispersion für die Laserpulskompression
  • ITO Conductive
  • Spiegel – Protected und Enhanced Aluminium, Silber und Lesenld, "Hot" und "Cold" dielektrisch, mehrlagig dielektrisch
  • Spezielle Designs – "Build to Print", kundenspezifisch und Entwicklungen für UV, VIS, Infrarot (NIR, MWIR, SWIR, LWIR)
Beschichtungsmöglichkeiten
Größe (Durchmesser oder Quadrat) 2 – 1.000 mm
Reflexion 0,1 – 99,98%
Wellenlängenbereich Antireflexbeschichtung 266 - 12.000 nm
Wellenlängenbereich hohe Reflexion 13,5 – >40.000 nm
Grenzwellenlänge Kurzpassfilter 400 – 1600 nm
Grenzwellenlänge Langpassfilter 240 – 7300 nm
Bandpassfilter ZWL, OD und Bandbreite 193 – 10.600 nm, >OD 7, 1 nm - Breitband
Notchfilter ZWL 355 – 1064 nm
Reflektierender ND-Filter OD OD 0,1 – OD 3
Toleranz Filterzentralwellenlänge ±1 nm
Toleranz Filterkante <1% Abweichung, <0,2% in speziellen Fällen
Wellenlängenbereich Strahlteiler 240 – 20.000 nm
Strahlteiler Polarisations-Auslöschungsverhältnis (S:P) 10.000:1
Laserinduzierte Zerstörschwelle (LIDT) >40 J/cm2 @ 1064 nm @ 20 ns @ 20 Hz Puls, gemessen
Haltbarkeit MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A
*Im UV-sichtbaren Bereich gemessen

Anlagen

Edmund Optics® bietet optische Beschichtungsanlagen und Einrichtungen in den USA, Japan und Singapur nach dem neuesten Stand der Technik:

  • Ionenstrahlgestützte Ablagerung
  • Magnetron Sputtering
  • Ionenstrahlzerstäubung
  • Thermisches Verdampfen
  • Harte Beschichtungen mit hervorragender Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Ultraschallreinigungsanlagen

Messtechnik

Edmund Optics® testet alle Beschichtungen, um höchste Leistungsfähigkeit sowohl für Standard- als auch für kundenspezifische optische Beschichtungen zu gewährleisten. Unsere Messtechnik für Beschichtungen:

Aspheric Equipment

Weiterführende Informationen

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele, darunter theoretische Grundlagen, Gleichungen, grafische Darstellungen und vieles mehr.

Eine Einführung in optische Beschichtungen
Lesen  

Anti-Reflection Coatings
Lesen  

Metallic Mirror Coatings
Lesen  

Benefits of Hard Coatings
Lesen  

The Complexities of High-Power Optical Coatings
Lesen  

Highly Reflective Coatings
Lesen  

Videos

Die informativen Unternehmens- und Schulungsvideos enthalten sowohl einfache Tipps als auch anwendungsbezogene Produktdemonstrationen zur Verdeutlichung der Produktvorteile.

What’s New in Optical Coatings Video Series
Anschauen  

EO Global Manufacturing Facilities Video
Anschauen  

Laser Optics Lab: Coatings Video
Anschauen  

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing
Anschauen  

Veröffentlichte Artikel

Links zu Artikeln aus Fachzeitschriften, verfasst von unseren Ingenieuren und dem Management.

No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
Lesen  

Improving laser optics coating
Lesen  

Optical Coating Technology and Applications: Past and Present to Future
Lesen  

Creating Complex Coatings
Lesen  

The key to coatings
Lesen  

Webinare

Hier finden Sie aufgezeichnete Webinare von Experten bei Edmund Optics® über einen großen Bereich an Themen aus Optik und Bildverarbeitung.

Nanostrukturierte Antireflexionsoberflächen
Anschauen  

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.