- Faseroptisches Beleuchtungsgerät mit besonders heller weißer LED
- Direkter Ersatz für Halogen-Beleuchtungsgeräte mit 150 W
- Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
- 3200K Color Temperature
- 200 - 10,000 Hour Lifetime
- Designed for Dolan-Jenner Illuminators
- Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
- Geringe Ausgangsrestwelligkeit (< 0,4%)
- Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
- 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer
- Verbinden faseroptische Lichtleiter mit Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter
- 25 mm Außendurchmesser
- Hergestellt aus 6061-T6 Aluminium
- Intensitätsregelung über Drehknopf
- Niedriges Rauschen (25 dB)
- Lebensdauer der Lampe 1.000 bis 10.000 Stunde (je nach der Intensität)
- Helligkeit einstellbar zwischen 10 und 100%
- LED-Lebensdauer: 40.000 Stunden
- Ausführung mit verstellbarer Blende erhältlich
- Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
- Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Sehr hohe Helligkeit
- Für den Einsatz mit faseroptischen Lichtleitern
- 20W Ausgangsleistung
- Flexibler Schwanenhals
- Punkt- und Flächenstrahler verfügbar