Mi-152-Beleuchtungsgerät für Lichtleiter, 230 V 

Mehr Produkte von Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
Produkt #59-236 Lagernd
×
- +
€651,00
Stk. 1+
€651,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Höhe (Zoll):
5.5
Länge (Zoll):
8.75
Typ:
150 W EKE Quartz Halogen
Spannung (V):
230.00
Gewicht (lbs):
7.75
Breite (Zoll):
6.00
Intensitätssteuerung:
Yes
Lichtausgang (Lumen):
1750.00
Aufbau:
High Impact Polymer
Lebensdauer Lampe (Stunden):
1000 - 10,000
Farbtemperatur (K):
3200.00
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Hersteller:
Dolan-Jenner
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Intensitätsregelung über Drehknopf
  • Niedriges Rauschen (25 dB)
  • Lebensdauer der Lampe 1.000 bis 10.000 Stunde (je nach der Intensität)

Die Dolan-Jenner Fiber-Lite Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter wurden überarbeitet, sie bieten jetzt eine optionale Blende und eine 5x längere Lebensdauer. Die 150 W EKE-Lampen haben eine typische Lebensdauer von 1.000 - 10.000 Stunden je nach verwendeter Intensität. Die Beleuchtungsgeräte verfügen über einen versenkten Griff und ein Seitenfach zum einfachen Austausch der Lampe. Zusätzlich sind sie ausgestattet mit einem Ein-/Aus-Kippschalter, Intensitätsregelung über Drehknopf und einem 25 mm Filterhalter mit IR-Sperrfilter. Um faseroptische Lichtleiter anzuschließen, wird der passende Dolan-Jenner SX-Adapter benötigt. Ersatzlampen werden separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.