Faseroptikadapter MX-5, 0,191“ ID

Mehr Produkte von Dolan-Jenner
#66-904: 0.191

#66-904: 0.191" ID Fiber Optic Adapter MX-5

×
Produkt #66-904 3-4 Tage
×
- +
€38,00
Stk. 1+
€38,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Innendurchmesser (mm):
4.85
Modellnummer:
MX-5
Außendurchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
32.00
Innendurchmesser (Inch):
0.191
Aufbau:
6061-T6 Aluminum
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Dieser Adapter wird benötigt, um unsere Lichtleiter an unsere Beleuchtungsgeräte anzuschließen. Alle sind aus 6061-T6 Aluminium hergestellt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.