Faseroptikadapter MX-11, 0,629“ ID

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

#66-909

×
Produkt #66-909 Kontakt
×
- +
€38,00
Stk. 1+
€38,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Innendurchmesser (mm):
15.98
Modellnummer:
MX-11
Außendurchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
32.00
Innendurchmesser (Inch):
0.629
Aufbau:
6061-T6 Aluminum
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Dieser Adapter wird benötigt, um unsere Lichtleiter an unsere Beleuchtungsgeräte anzuschließen. Alle sind aus 6061-T6 Aluminium hergestellt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.