2.370" Innend. faseroptischer Ringlichtleiter

×
Produkt #58-839 3-4 Tage
×
- +
€1.014,00
Stk. 1+
€1.014,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
68.00
Durchmesser Senke (Zoll):
2.600
Min. Biegehalbmesser (mm):
38.1
Ferrulendurchmesser (Inch):
0.562
Faserdurchmesser (Inch):
0.365
Länge (Zoll):
36
Numerische Apertur NA:
0.55
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +107
Außendurchmesser (Zoll):
3.480
Strahlwinkel (°):
20.00
PVC Hülle :
Metal Hose
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Innendurchmesser (Inch):
2.370
Arbeitsabstand (Zoll):
1.5-9.0
Toleranz Länge (Inch):
±0.5
Packungsdichte (%):
82% nominal
Brechungsindex Kern nd:
1.581
Brechungsindex Mantel nd:
1.487
Transmissionsverluste:
6% per ft. at 60 0nm
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-946
MX: #66-908
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Gehäusegeometrie:
Ring Light

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Beschreibung Produktfamilie

  • 360° schattenfreie, kalte, gleichmäßige Beleuchtung
  • 70% typische Beleuchtungseinkopplungseffizienz
  • Geeignet für Polarisator/Analysator
  • Faserstecker aus Stahl
  • PVC ummantelte Metallhülle

Für die Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter werden Lichtleiteradapter benötigt.

Technische Informationen

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.