Netzteil für extragroße MT LED-Beleuchtungsgeräte

×
Produkt #87-357 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€50,00
Stk. 1+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Eingangsspannung (V):
100-240 AC
Ausgangsspannung (V):
48
Beleuchtungsart:
Power Supply
Ausgangsstrom (A):
1.3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Netzteile für LED-Leuchten von Metaphase Technologies eignen sich für die verschiedenen LED-Leuchten von Metaphase Technologies. Die Netzteile sind für Leuchten in allen Größen erhältlich. Bitte beachten Sie: Informationen zum empfohlenen Netzteil finden Sie in den Produktspezifikationen der Beleuchtungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.