Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtung mit seitlicher Einkopplung, blau, 4" x 4"

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #88-505 Kontakt
×
- +
€750,00
Stk. 1+
€750,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Blue
Modellnummer:
BX0404-455-IC
Betriebstemperatur (°C):
0 to 60
Größe (mm):
165.9 L x 165.9 W x 20.1 D
Wellenlänge (nm):
455.00
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Anzahl an Kanäle:
1.00
Aktive Fläche (Inch):
4 x 4
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

24V power supply (#66-855) is required for operation.

Beschreibung Produktfamilie

  • 30% heller als vergleichbare Beleuchtungen mit rückseitiger Beleuchtung
  • Gleichmäßige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung

Die Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtungen mit seitlicher Einkopplung sind hochqualitative Alternativen zu Geräten mit rückseitiger Beleuchtung. Die Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtungen liefern ein gleichförmiges Licht bei geringer Wärmeentwicklung und sind bis zu 30% heller als Produkte mit rückseitiger Beleuchtung gleicher Größe. Zur Vereinfachung der Systemintegration werden diese Hintergrundbeleuchtungen mit Halterungen zur Montage geliefert. Die Beleuchtungen haben eine Halteschiene für M6-Muttern.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Produkte von Advanced Illumination ist verfügbar und wird separat verkauft. Eine Intensitätssteuerung ist nicht möglich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.