Weiß, 6,0" LED Linienlicht

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-826 Kontakt
×
- +
€745,00
Stk. 1+
€745,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Modellnummer:
LL3024A-WHI-IC
Mount:
Via (2) M2 Screws
Betriebstemperatur (°C):
0 to 65
Größe (mm):
174 L x 61 W x 24 D
Arbeitsabstand (mm):
25.4
Lebensdauer der LED (Stunden):
100,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Lichtverteilung (%):
±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Anzahl LEDs:
24.00
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtete Fläche (mm):
6.35 thick
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erzeugt eine 0,25" breite Linie in einem Abstand von 1"
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich
  • Produktlebensdauer 50.000 Stunden

Diese LED-Linienlichter mit hoher Intensität wurden für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt, bei denen eine intensive, strukturierte Beleuchtung für Zeilenkameras oder großflächige Inspektion benötigt wird. Sie haben ein kompaktes Gehäuse und eine hohe Abstrahlung und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel geometrische Messungen von langen Testcharts, direkte Positionsmessung, PCB-Inspektion, Rohr- oder Flascheninspektion.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.