LED Ringlicht mit Segmenten, 220 V

×
Produkt #68-770 3-4 Tage
×
- +
€250,00
Stk. 1+
€250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Farbe:
White
Innendurchmesser (mm):
60.5
Betriebsspannung (V):
220.00
Anzahl LEDs:
72.00
Farbtemperatur (K):
6400.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Requires 110V to 220V Inversion for Use in the US
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Großer Innendurchmesser sorgt für einfache Halterung
  • Farbtemperatur 6400 K
  • Sektionsweise Helligkeitsregelung

Die LED-Ringlichter sind leistungsfähige Alternativen zu traditionellen Ringleuchten mit Leuchtstoffröhren. Das Ringlicht besitzt eine Helligkeitsregelung in jedem der vier Quadranten, hat einen Innendurchmesser von 60,5 mm und 72 LEDs. Die Steuerung erfolgt über das Panel oben auf der Einheit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.