470 nm, koaxialer LED-Punktstrahler

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-862 3-4 Tage
×
- +
€507,00
Stk. 1+
€507,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Blue
Modellnummer:
SL112-470-IC
Betriebstemperatur (°C):
0 to 60
Wellenlänge (nm):
470.00
Gewicht (g):
42.5
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Lichtverteilung (%):
±10
Anzahl LEDs:
1 High Brightness
Kabellänge (m):
1.5
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
  • Blitzoption verfügbar
  • Verschiedene Wellenlängen verfügbar

Advanced Illumination In-Line-Beleuchtungen sind eine einfache und kompakte Beleuchtungslösung, die an die gängigen 8 mm In-Line-Beleuchtungseingänge von vielen Objektiven passt. Mit lichtstarken LEDs nach dem neuesten Stand der Technik eignen sich diese Beleuchtungen ideal selbst für anspruchsvollste Anforderungen. Advanced Illumination In-Line-Beleuchtungen werden auch mit Blitzfunktion angeboten. Die Beleuchtungen sind in den Farben Weiß, Blau, Grün, Gelb und Rot verfügbar.

Hinweis: Es wird ein 24-V-Netzteil #66-855 benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.