LED-Punktlampe 0,315", blau

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #87-542 3-4 Tage
×
- +
€192,00
Stk. 1+
€192,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Blue
Durchmesser (mm):
7.90
Faserdurchmesser (Inch):
¼
Modellnummer:
SL-4301A-470-IC
Länge (mm):
38.10
Außendurchmesser (Zoll):
0.312
Wellenlänge (nm):
470.00
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
1.5
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

Required 24V power supply #66-855 is sold separately. Units cannot be intensity controlled.

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
  • Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • Geringer Stromverbrauch

Advanced Illumination LED-Punktlampen als Faserersatz wurden speziell als Ersatz für Lichtleiter in faseroptischen Beleuchtungssystemen für Mikroskope oder in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt. Die Punktlampen ersetzen jeden ¼" (0,312") faseroptischen Lichtleiter oder können mit unseren Adaptern für Lichtleiter verwendet werden, um größere Fasern zu ersetzen.

Bitte beachten Sie: Das 24-V-Netzteil (#66-855) ist für den Betrieb erforderlich und wird separat verkauft. Die Intensität ist nicht einstellbar.

Die Advanced Illumination LED-Punktlampen als Faserersatz eignen sich ideal für den Einsatz mit unseren telezentrischen Hintergrundbeleuchtungen bzw. In-Line-beleuchteten telezentrischen C-Mount Objektiven.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.