F-Mount-Objektiv für große Sensoren, 28 mm Brennweite

×
Produkt #85-190 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
- +
€1.875,00
Stk. 1+
€1.875,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
485.00
Blende:
Variable
Länge (mm):
98.00
Filtergewinde:
M72 x 0.75
Max. Durchmesser (mm):
75.0
Gewicht (g):
500.00
Max. Bildkreis (mm):
43.30
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
63.2°
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
28.00
Max. Sensorgröße:
35mm (43.3mm Image Circle)
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Mount:
F-Mount
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Verzeichnung (%):
<-0.2
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
  • Optimiert für kurze Arbeitsabstände in der industriellen Bildverarbeitung
  • 28 mm bis 50 mm Brennweite

Die F-Mount-Objektive für große Sensoren (46 mm Diagonale) können für 35 mm Vollformatsensoren eingesetzt werden und sind für kurze Arbeitsabstände optimiert. Geringe Verzeichnung, ein fixierbarer Fokus und eine fixierbare Blende zeichnen die F-Mount-Objektive für große Sensoren aus. Die Objektive eignen sich ideal für 4k-Zeilenkameras in der industriellen Bildverarbeitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.