Fischaugenobjektiv, 1,8 mm Brennweite, 2/3" Sensorformat, C-Mount

×
Produkt #62-274 Lagernd
×
- +
€820,00
Stk. 1+
€820,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Blende:
Variable
Länge (mm):
52.10
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
185°
Max. Durchmesser (mm):
56.5
Gewicht (g):
135.00
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
1.80
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Weites Bildfeld (185°) für Fischaugen-Abbildungen
  • Feststellbare Blende und fester Fokus
  • 1,8 mm Brennweite

Dieses Fischaugenobjektiv mit 185° Bildfeld wurde für Megapixelkameras entwickelt. Die große Schärfentiefe macht Nachfokussieren überflüssig und sorgt für scharfe Aufnahmen zwischen 100 mm und unendlich. Die feststellbare Blende ermöglicht das Einstellen der Belichtungszeit ohne Veränderung der Verschlusszeit. Festgestellt verhindert sie unbeabsichtigte Veränderungen. Dieses Objektiv ist hervorragend für Anwendungen mit wenig Platz geeignet, bei denen große Bildfelder und kurze Arbeitsabstände gefordert sind. Bildfeld für ½" Sensoren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.