Hochauflösende P-Iris-Objektive

×
  • Hochauflösende Objektive für Bildverarbeitung mit 5 Megapixeln
  • Beste Wiederholbarkeit durch Schrittmotorsteuerung nach P-Iris-Standard
  • Mehrere Brennweiten erhältlich, volle Abdeckung von 2/3" Sensoren

Hochauflösende P-Iris-Objektive bieten eine hohe Bildqualität bei bester Anpassbarkeit an unterschiedliche Lichtverhältnisse. Jedes Objektiv besitzt eine schrittmotorgesteuerte Blende, die den Lichtdurchsatz präzise einstellt oder die Tiefenschärfe des Objektivs reguliert. Diese Objektive sind C-Mount kompatibel für eine einfachere Integration mit Kameras. Die P-Iris-Objektive eignen sich ideal für viele Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung drinnen und draußen, beispielsweise zur Verkehrsüberwachung oder für Sicherheitsüberwachungen.

Bitte beachten Sie: Diese Objektive müssen zusammen mit Kameras eingesetzt werden, die eine P-Iris-Steuerung haben, z.B. die Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.