Ultrahochauflösendes Objektiv mit Festbrennweite, 5 mm

#68-681

×
Produkt #68-681 3-4 Tage
×
- +
€1.875,00
Stk. 1+
€1.875,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
142.5
Blende:
Variable
Länge (mm):
57.10
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
142.5mm - 64.9°
Filtergewinde:
M46 x 0.75
Max. Durchmesser (mm):
48.0
Gewicht (g):
120.00
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
5.00
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Maximale Verzeichnung (%):
<-0.33%
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 2,4 µm Pixelgröße
  • Spektralbereich von 400-1000 nm
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

Diese ultrahochauflösenden Objektive mit Festbrennweite wurden entwickelt, um eine Auflösung von 10 Megapixeln auf der optischen Achse zu bieten. Sie sind mit sieben verschiedenen Brennweiten erhältlich und weisen sehr geringe Verzeichnung auf. Durch die Verwendung von asphärischen Elementen können diese hochauflösenden Objektive eine hervorragende Leistung in einem Abstand von 100 mm bis unendlich bieten. Alle Objektive haben einen feststellbaren Fokus, Blendenring und Filtergewinde zur Verwendung von Filtern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.