2X PLAN InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektiv

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #89-948 Kontakt
×
- +
€970,00
Stk. 1+
€970,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge (mm):
53.20
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2mm
Max. Durchmesser (mm):
15.0
Numerische Apertur NA:
0.13
Hinweis:
PLAN design for increased full field imaging
Typ:
Fixed Magnification Lens
Vergrößerung PMAG:
2X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
20.00
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehrere Vergrößerungen durch Kombination der Grundobjektive mit Verstärkern
  • Hoher Lichtdurchsatz und hohe Auflösung mit 0,13 NA
  • Einheitlicher Arbeitsabstand von 20 mm

InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektive sind Hochleistungs-Mikroobjektive für maximale Systemauflösung. Diese Objektive eignen sich für Sensoren bis 2/3" und besitzen einen benutzerfreundlichen, zum Patent angemeldeten Aufbau. Wählen Sie lediglich das Grundobjektiv und einen optionalen Verstärker für Vergrößerungen zwischen 2X und 12X aus. Die 2X PLAN Version ist speziell für beste Bildqualität bis in die Ecken des Sensors konzipiert. Für Anwendungen mit Hellfeld- bzw. Dunkelfeldbeleuchtung ist ein 21 mm Ringlichtadapter erhältlich. Das Ringlicht kann entlang des 15 mm dicken Objektivgehäuses verschoben werden, um Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung zu realisieren. Mit dem separat erhältlichen Filterhalter können zusätzlich Filter mit 20 mm Durchmesser zwischen Objektiv und Kamera integriert werden. Da die InfiniFlex™-HD-Kompaktobjektive ähnliche Abmessungen haben wie die InfiniStix™-Objektive, können die beiden Objektive sehr einfach ausgetauscht werden, um sowohl die hohe Auflösung der InfiniFlex™-HD-, als auch die hohe Tiefenschärfe der InfiniStix™-Objektive auszunutzen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.