TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount

×
Produkt #03-618 Lagernd
×
- +
€23,00
Stk. 1+
€23,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
5.00
Gewinde:
C-Mount
Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ermöglicht die Verwendung von Objektiven mit C-Mount an CS-Mount Kameras
  • 5 mm Abstandsring
  • Einfache Benutzung durch gerändeltes Gehäuse

Mit dem 5 mm Abstandsring lassen sich Kameras mit CS-Mount in C-Mount umwandeln, sodass C-Mount Objektive auch für CS-Mount Kameras verwendet werden können. Viele Bildverarbeitungskameras benutzen eine standardisierte Kamera-/Objektivfassung; am häufigsten verwendet wird C-Mount. C-Mount hat ein Gewinde mit 1" Durchmesser und einer Steigung von 32 TPI (threads per inch) sowie ein Auflagemaß von 17,5 mm. Eine andere häufig verwendete Halterung bei kurzer Brennweite oder varifokalen Objektiven ist CS-Mount; sie besitzt ebenfalls ein Gewinde mit 1" Durchmesser und einer Steigung von 32 TPI, das Auflagemaß beträgt jedoch 12,5 mm. Um ein Objektiv mit C-Mount an einer CS-Mount Kamera zu montieren, kann die CS-Mount Kamera mit einem 5 mm Abstandsring umgerüstet werden.

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.