Objektivadapter zu M25,5 x 0,50 Filtergewinde

Filter Thread Step Adapter

×
Produkt #66-929 3-4 Tage
×
- +
€42,00
Stk. 1+
€42,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gewinde:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M25.5 x 0.5
Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Passend für M25,5 bis M46 Filtergewinde
  • Prismenvorderseite ist AR-beschichtet, die Seiten sind unpoliert und geschwärzt

Diese 90°-Objektivadapter bestehen aus einem Prisma in einem Gehäuse mit M46-Gewinde, das sich über (separat erhältliche) Adapter einfach an Objektive mit M25,5- bis M43-Filtergewinden anbringen lässt. Gehäuse ist um 360° drehbar und besitzt eine Feststellschraube zur Sicherung der eingestellten Position.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.