2,0X, Hochauflösendes In-Line telezentrisches Objektiv

×
Produkt #65-028 3-4 Tage
×
- +
€3.480,00
Stk. 1+
€3.480,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.13
Auflösung, Bildraum (μm):
5.70
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±1.00
Hinweis:
Magnification Tolerance %: ±3
Typ:
Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG:
2X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
100.00
Mount:
C-Mount
Art:
In-Line Illumination
Blende (f/#):
f/8 - Closed
Verzeichnung (%):
≤0.05
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:
1/4" (0.312")
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt für hochauflösende Bildgebung
  • Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312“ Ferrule)
  • Max. Sensorformat 2/3“

Diese hochauflösenden telezentrischen Objektive wurden entwickelt um eine In-Line-Beleuchtung zu ermöglichen und sind ideal für Anwendungen, die eine intensive und direkte Beleuchtung erfordern. Am koaxialen Eingang können ¼“ Fasern mit 0,312“ Ferrulendurchmesser befestigt werden, die mit unseren Beleuchtungsgeräten verbunden werden können.

Die Objektive verfügen über ein standardmäßiges C-Mount Gewinde und lassen sich so einfach an die gängigsten Industriekameras mit 2/3“ oder kleineren Sensoren anschließen. Da die Objektive weniger als 0,05% Verzeichnung aufweisen, eignen sie sich besonders für anspruchsvolle Messaufgaben.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.