TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hyperzentrisches Objektiv für ½" Sensoren

Hypercentric Lenses

×
Produkt #86-585 3-4 Tage
×
- +
€3.055,00
Stk. 1+
€3.055,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
160.00
Max. Durchmesser (mm):
55.9
Max. Bildwinkel (°):
33.00
Hinweis:
Circular Image on Max Sensor
Apertur nah, T (mm):
37.2
Typ:
Hypercentric Lens
Max. Sensorgröße:
1/2"
Arbeitsabstand (mm):
20.1
Mount:
C-Mount
Abstand Konvergenzpunkt, CPD (mm):
28.2
Tiefenschärfe (mm):
14.00
Apertur weit, B (mm):
10.4
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Simultane Abbildung von Seite und Oberseite des Objekts
  • Hyperzentrisches oder perizentrisches Objektiv für bis zu 2/3“
  • Objektive mit C-Mount
  • Ideal geeignet zur Inspektion von Komponenten

Hyperzentrische TECHSPEC-Objektive liefern eine konvergierende Sicht auf ein Objekt, weil sie gleichzeitig auf die Oberseite und die Seiten fokussieren. Damit entfällt die Notwendigkeit mehrerer Kamerasysteme für Inspektions- und Identifikationsaufgaben in der maschinellen Bildverarbeitung. Hyperzentrische TECHSPEC-Linsen eignen sich ideal für die Inspektion von Teilen, wie pharmazeutischen Ampullen, Batterien oder Automobilteilen. Diese Objektive besitzen einen konischen Arbeitsbereich und sind für den Einsatz mit monochromatischem Licht optimiert. Wenn zwischen Linse und Kamera 0,5 – 1,5 mm an Zwischenringen platziert sind, können die hyperzentrischen TECHSPEC-Linsen auch als Boroskope mit langem Arbeitsabstand eingesetzt werden, die gleichzeitig die Innenwände und den Boden eines Objekts erfassen. Der Arbeitsabstand in der Boroskopkonfiguration ist die Fläche hinter dem Konvergenzpunkt (CP) des Standardarbeitsbereichs. Bei Verwendung zusätzlicher Zwischenringe erhöht sich der Arbeitsabstand des Boroskops noch weiter.

Hinweis: Alle Spezifikationen beziehen sich auf eine Wellenlänge von 660 nm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.