InfiniGage UV Hauptkorpus

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #62-831 Kontakt
×
- +
€760,00
Stk. 1+
€760,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 700
Wellenlängenbereich (μm):
0.25 - 0.7
Typ:
Fixed Magnification Lens
Vergrößerung PMAG:
Spacer Required
Max. Sensorgröße:
1/2"

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Akkurate Messungen für jedes Bildfeld
  • Infinigage™ ist ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen
  • 7 Zwischenringe ermöglichen eine Vielzahl von Vergrößerungen
  • UV-Modell erhältlich

Die sieben verschiedenen Zwischenringe, die an das InfiniGage™ Objektiv passen, ermöglichen eine große Auswahl an Vergrößerungen und Arbeitsabstände. 11,8 mm und 12,5 mm Filter zur Polarisation oder Farbbestimmung können an das InfiniGage™ angeschraubt werden ohne die äußeren Abmessungen zu verändern. Bei Verwendung der optionalen DL Verdopplungstuben verdoppelt sich die Vergrößerung und halbiert sich das Bildfeld. Das InfiniGage™ ist auch als UV-Modell (optimiert für 250 - 700 nm) verfügbar.

Bitte beachten Sie: Das Infinigage CW Objektiv ist nur mit CW Zwischenringen kompatibel.

Technische Informationen

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.