S-80, 90°-Version, InfiniProbe™ Videomikroskop (0-8,0X)

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #58-813 Kontakt
×
- +
€3.510,00
Stk. 1+
€3.510,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.1mm
Gewicht (g):
209.79
Typ:
Long Distance Microscope
Vergrößerung PMAG:
0X - 8.0X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
18 - ∞
Mount:
C-Mount
Art:
Right Angle

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verfügbar als Standard- und 90°-Version
  • Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18mm je nach Modell
  • Max. Sensorgröße 2/3"
  • Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
  • C-Mount

Das Infiniprobe™ bietet alle Vorteile eines fokussierbaren Mikroskops in einem kompakten Gehäuse. Durch das Dynamische Fokussiersystem (DFS) kann mit dem Infiniprobe™ von unendlich bis zum entsprechenden kleinsten Arbeitsabstand fokussiert werden. Details und die Auflösung verbessern sich mit steigender Vergrößerung. Das gesamte Mikroskop kann in der Hand gehalten und gedreht werden und bleibt dabei fokussiert. Bestimmte Details können mit mikroskopischer Vergrößerungen aufgelöst werden.

Um eine hohe Vielseitigkeit zu bieten, ist das Infiniprobe™ mit den Vergrößerungen 2,5X, 3,2X und 8X erhältlich. Alle Vergrößerungen werden auch als 90° Version angeboten. Zusätzlich zu den drei Vergrößerungen bietet Infinity einen 2X Verdopplungstubus (#39-686) an, der die angegebene Vergrößerung um den Faktor 2 vergrößert. Das Infiniprobe™ kann mit allen C- Mount und CS- Mount Kameras verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.